HUBBELL CANADA
4 po Anneau d'extension octogonal, étiré, 1-1/2 po Profondeur, Deux 1/2 & Deux 3/4 po. KO's, 130
Image of 130 4 po Anneau d'extension octogonal, étiré, 1-1/2 po Profondeur, Deux 1/2 & Deux 3/4 po. KO's, 130
Image of 130 4 po Anneau d'extension octogonal, étiré, 1-1/2 po Profondeur, Deux 1/2 & Deux 3/4 po. KO's, 130
play
Image of 130 4 po Anneau d'extension octogonal, étiré, 1-1/2 po Profondeur, Deux 1/2 & Deux 3/4 po. KO's, 130
+2
Image of 130 4 po Anneau d'extension octogonal, étiré, 1-1/2 po Profondeur, Deux 1/2 & Deux 3/4 po. KO's, 130

4 po Anneau d'extension octogonal, étiré, 1-1/2 po Profondeur, Deux 1/2 & Deux 3/4 po. KO's, 130

Marque: Raco

No de catalogue: 130

4 po Anneau d'extension octogonal, étiré, 1-1/2 po Profondeur, Deux 1/2 & Deux 3/4 po. KO's.

  • Construction en acier étiré
  • 4 po x 1-1/2 po de profondeur
  • Fourni avec deux débouchures de 1/2 po et deux débouchures de 3/4 po
  • Têtes de vis combinées Phillips/fente
  • Capacité de 15,5 po cu.

Général

Catalog Number

130

Extrudé ou soudé

Drawn

Famille de produit

Octagon Boxes & Extension Rings

Matériau

Steel

Ouvertures défonçables

1/2 in;3/4 in

Système de câblage

  • Conduit
  • Conduit

Taille

4 in

Type

Extension Ring

Type d'accessoire

Box

Type de produit

Steel Boxes and Covers

Type de support

No Bracket

UPC

050169001301

Ventilateurs suspendus certifiés

No

Dimensions

Capacité en pieds cubes

15.5 cu.in

Hauteur

3.563 in

Largeur

3.563 in

Poids

0.354 lb

Poids de l'appareil

50 lb

Profondeur

1.5 in

Profondeur actuelle

1.74 in

Taille

4 in

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

cULus Listed

Configuration

Ouvertures défonçables

1/2 in;3/4 in

Type de support

No Bracket

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

2800

Quantité dans l'emballage

25

Type d'emballage

No Packaging