HUBBELL CANADA
4 po. Boîte ronde pour plafond, 2-1/8 po. Profondeur, Cinq 1/2 po. KO, 299
Image of 299 4 po. Boîte ronde pour plafond, 2-1/8 po. Profondeur, Cinq 1/2 po. KO, 299
Image of 299 4 po. Boîte ronde pour plafond, 2-1/8 po. Profondeur, Cinq 1/2 po. KO, 299
play
360 View
Image of 299 4 po. Boîte ronde pour plafond, 2-1/8 po. Profondeur, Cinq 1/2 po. KO, 299
+2
Image of 299 4 po. Boîte ronde pour plafond, 2-1/8 po. Profondeur, Cinq 1/2 po. KO, 299

4 po. Boîte ronde pour plafond, 2-1/8 po. Profondeur, Cinq 1/2 po. KO, 299

Marque: Raco

No de catalogue: 299

4 po. Boîte ronde pour plafond, 2-1/8 po. Profondeur, Cinq 1/2 po. KO.

  • Constructed of pre-galvanized steel
  • No protruding ground screw or fan mounting screws allows easy installation
  • Steel cover protects wires from damage, paint, and drywall compound during installation
  • Maximum support load for ceiling fans 70 lbs. and 150 lbs. for static light fixtures
  • #10-32, 1 in. long ceiling fan screws provided and provision for #8-32 fixture mounting screw
  • Easy to follow instructions and mounting hardware included
  • Supplied with five 1/2 in. knockouts
  • 22.4 cu. in. capacity
  • Construit en acier pré-galvanisé 
  • aucune vis de terre ou vis de montage de ventilateur saillantes ne permet une installation facile 
  • le couvercle en acier protège les fils contre les dommages, la peinture et le composé de cloison sèche pendant l'installation 
  • charge de support maximale pour les ventilateurs de plafond 70 lb. et 150 livres. pour luminaires statiques
  • #10-32, vis de ventilateur de plafond de 1 po de long fournies et disposition pour vis de montage de luminaire #8-32
  • Instructions faciles à suivre et matériel de montage inclus
  • Fourni avec cinq entrées défonçables de 1/2 po
  • 22,4 pi³. po. capacité

Général

Catalog Number

299

Couleur

Gris

Extrudé ou soudé

Drawn

Famille de produit

Ceiling Fan Support Boxes & Braces

Matériau

Steel

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Ouvertures défonçables

1/2 in

Taille

4 in

Type

Box

Type d'appareil

Ceiling;Light

Type de produit

Steel Boxes and Covers

Type de support

No Bracket

UPC

050169002995

Ventilateurs suspendus certifiés

Yes

Dimensions

Capacité en pieds cubes

22.4 cu.in

Élévation du sol

Yes

Hauteur

4.25 in

Largeur

4.25 in

Poids

0.9 lb

Poids de l'appareil

150 lb

Poids de ventilateurs suspendus (lb)

70 lb

Profondeur

2.125 in

Profondeur actuelle

2.56 in

Taille

4 in

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

UL Listed

Configuration

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Ouvertures défonçables

1/2 in

Type de support

No Bracket

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1152

Quantité dans l'emballage

6

Type d'emballage

No Packaging