HUBBELL CANADA
Image of 722 4 po Couvercle octogonal, plat, vierge, 722

4 po Couvercle octogonal, plat, vierge, 722

OU

Marque: Raco

No de catalogue: 722

4 po Couvercle octogonal, plat, vierge.

  • Couvercle vierge
  • le trou de fixation permet d'installer le couvercle sans retirer les vis de fixation du boîtier.

Général

Catalog Number

722

Couleur

Gris

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

722

Pouvant être teint ou peint

Yes

UPC

050169007228

Dimensions

Dimensions

0.063 po x 4.063 po x 4.063 po

Hauteur

4.063 in

Largeur

4.063 in

Longueur

0.063 in

Poids

0.211 lb

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

cULus Listed

Indicateur EU RoHs

Yes

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

5600

Quantité dans l'emballage

50

Type d'emballage

No Packaging