HUBBELL CANADA
Image of 727 4 po Couvercle rond, surélevé 5/8 po, ouvert, oreilles 2-3/4 po. O.C, 727

4 po Couvercle rond, surélevé 5/8 po, ouvert, oreilles 2-3/4 po. O.C, 727

Marque: Raco

No de catalogue: 727

4 po Couvercle rond, surélevé 5/8 po, ouvert, oreilles 2-3/4 po. O.C.

4 po Couvercle rond, surélevé 5/8 po, ouvert, oreilles 2-3/4 po. O.C

Général

Application

Raised covers are used for mounting lighting fixtures

Catalog Number

727

Matériau

727

UPC

050169007273

Ventilateurs suspendus certifiés

No

Dimensions

Augmentation de la hauteur

0.625 in

Capacité en pieds cubes

10 cu.in

Hauteur

4 in

Largeur

4 in

Poids

0.194 lb

Poids de l'appareil

50 lb

Profondeur

0.625 in

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

  • UL Listed
  • CSA Certified

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

5000

Nombre de paquets minimum

25

Quantité dans l'emballage

25