HUBBELL CANADA
Image of 2676 4 po EMT Coupleur à vis fixe, 2676
*Image représentative
Image of 2676 4 po EMT Coupleur à vis fixe, 2676

4 po EMT Coupleur à vis fixe, 2676

Marque: Raco

No de catalogue: 2676

4 po EMT Coupleur à vis fixe.

Utilisé dans des endroits secs, couplez deux extrémités de conduit avec des raccords à vis de réglage RACO®. Fournit des connexions étanches au béton une fois scotchées. Convient aux applications supérieures à 600 V.

  • La construction métallique robuste assure une protection mécanique
  • Répertorié UL pour les conduits rigides/IMC, ce qui permet une grande souplesse d'installation
  • Disponible dans les tailles commerciales de 1/2 po à 4 po.
Conduit

Général

Catalog Number

2676

Famille de produit

EMT

Matériau

Die Cast Zinc

Type de conduit

EMT

Type de connecteur

Set-Screw

Type de produit

Commercial Fittings

Type de raccord

Couplings

UPC

050169026762

Dimensions

Dimensions

5.23 po x 4.94 po x 4.98 po

Hauteur

4.98 in

Largeur

4.94 in

Longueur

5.23 in

Poids

1.518 lb

Taille du marché

4 in

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

  • UL Listed
  • CSA Certified

Configuration

Type de connecteur

Set-Screw

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

288

Nombre de paquets minimum

6

Quantité dans l'emballage

6