Marque: Raco
No de catalogue: 2156
Pour coupler deux extrémités du conduit EMT, utilisez des raccords à vis de réglage RACO® dans des endroits secs. Fournit des connexions étanches au béton une fois scotchées. Convient aux applications supérieures à 600 volts.

Catalog Number
2156
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Steel
Type de conduit
EMT
Type de raccord
Couplings
UPC
050169021569
Dimensions
4.724 po x 4.783 po x 4.783 po
Hauteur
4.783 in
Largeur
4.783 in
Longueur
4.724 in
Poids
2.578 lb
Taille du marché
4 in
Enregistré pour certification
UL Listed
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL 514B
Nombre d'unités sur la palette
448
Nombre de paquets minimum
1
Quantité dans l'emballage
1