
Marque: Raco
No de catalogue: 1316
Montez des conduits rigides/IMC dans des endroits humides ou secs avec des sangles RACO® à 1 trou. Convient aux conduits métalliques flexibles étanches aux liquides et aux conduits non métalliques flexibles étanches aux liquides (type B).

Catalog Number
1316
Conditions environnementales
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Malleable Iron
Type de conduit
Rigid/IMC
Type de raccord
Straps/Clampbacks
UPC
050169013168
Dimensions
8.234 po x 2 po x 4.844 po
Hauteur
4.844 in
Largeur
2 in
Longueur
8.234 in
Poids
2.756 lb
Taille du marché
4 in
Conditions environnementales
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Nombre d'unités sur la palette
875
Nombre de paquets minimum
5
Quantité dans l'emballage
5