HUBBELL CANADA
Image of 1716 4 po. Moyeu rigide/IMC, 1716
*Image représentative
Image of 1716 4 po. Moyeu rigide/IMC, 1716

4 po. Moyeu rigide/IMC, 1716

Marque: Raco

No de catalogue: 1716

4 po. Moyeu rigide/IMC.

Connectez et collez un conduit rigide/IMC à une ouverture sans filetage dans une boîte ou un boîtier. Peut être utilisé dans des endroits humides ou secs. Tous les moyeux filetés ont une gorge isolée.

  • La construction métallique robuste assure une protection mécanique
  • La gorge isolée protège les fils et réduit l'effort de traction
  • Le joint torique sécurise l'assemblage et assure une étanchéité à la pluie
  • Homologué UL, CSA
  • Disponible dans les tailles commerciales de 1/2 po à 4 po.
Conduit

Général

Catalog Number

1716

Conditions environnementales

Wet Location

Famille de produit

Rigid/IMC

Matériau

Die Cast Zinc

Type d'isolant

Insulated

Type de conduit

Rigid/IMC

Type de produit

Commercial Fittings

Type de raccord

Hubs

UPC

050169017166

Dimensions

Dimensions

2.59 po x 5.45 po x 5.45 po

Hauteur

5.45 in

Largeur

5.45 in

Longueur

2.59 in

Poids

3.6 lb

Taille du marché

4 in

Certifications et conformité

Conditions environnementales

Wet Location

Enregistré pour certification

  • UL Listed
  • CSA Certified

Norme(s) de l'industrie

UL 514B

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

672

Nombre de paquets minimum

2

Quantité dans l'emballage

2