HUBBELL CANADA
Image of 8293 4 po. Plaque de plafond ronde, étirée, 1/2 po. Profondeur, Cinq 1/2 po KO, 8293

4 po. Plaque de plafond ronde, étirée, 1/2 po. Profondeur, Cinq 1/2 po KO, 8293

Marque: Raco

No de catalogue: 8293

4 po. Plaque de plafond ronde, étirée, 1/2 po. Profondeur, Cinq 1/2 po. KO.

  • Conçu pour supporter des appareils de 50 lb
  • Les têtes de vis combinées permettent une installation plus rapide
  • Des colliers en L sont fournis pour les câbles à gaine non métallique (NMSC)
  • Fourni avec cinq débouchures de 1/2 po
  • Capacité de 6,0 po cu
  • Ne pas utiliser pour supporter des ventilateurs de plafond.

Général

Catalog Number

8293

Couleur

Gris

Extrudé ou soudé

Drawn

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Steel

Ouvertures défonçables

Taille

4 in

Type

Ceiling Pan

UPC

050169002933

Ventilateurs suspendus certifiés

No

Dimensions

Capacité en pieds cubes

6 cu.in

Élévation du sol

No

Hauteur

4 in

Largeur

4 in

Poids

0.563 lb

Poids de l'appareil

50 lb

Profondeur

0.5 in

Profondeur actuelle

0.56 in

Taille

4 in

Caractéristiques électriques

Attributs de distribution d'alimentations

Fire Rated

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

UL Listed

FICHE TECHNIQUE - Pour homologation

Canada 1,324,360; Mexico 166,125.

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Configuration

Ouvertures défonçables

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

5250

Quantité dans l'emballage

30

Type d'emballage

No Packaging