HUBBELL CANADA
Image of 206RAC 4 po Square RETRO-RING®, Old Work, utilisé pour l'anneau d'une des deux applications de dispositifs, 206RAC

4 po Square RETRO-RING®, Old Work, utilisé pour l'anneau d'une des deux applications de dispositifs, 206RAC

Marque: Raco

No de catalogue: 206RAC

4 po Square RETRO-RING®, Old Work, utilisé pour l'anneau d'une des deux applications de dispositifs.

  • RACO® RETRO-RING® fonctionne dans les applications murales ou de plafond d'une épaisseur de 3/8 po à 1-1/2 po
  • L'empreinte réduite est couverte par la plupart des dispositifs de sécurité des personnes les plus courants
  • Les ailes en acier pour travaux anciens permettent de fixer solidement le boîtier et les dispositifs au mur
  • Comprend un gabarit mural par carton
  • 206RAC permet l'installation d'une cloison basse tension en acier pour les applications d'alimentation électrique/de données. Un ou deux dispositifs se montent directement sur le 206RAC.

Général

Application

  • RACO® RETRO-RING® is used to position any depth, 4 in. square steel junction box in a sheet rock covered wall cavity
  • 206RAC is used in old work installations where one or two devices are required

Catalog Number

206RAC

Série

RETRO-RING® Series

Taille

4 in

Type

Mounting Bracket

UPC

050169002063

Dimensions

Dimensions

2 po x 4.88 po x 4.75 po

Hauteur

4.75 in

Largeur

4.88 in

Longueur

2 in

Poids

0.202 lb

Taille

4 in

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

UL Listed

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

4760

Nombre de paquets minimum

20

Quantité dans l'emballage

20