Marque: Raco
No de catalogue: 611
Catalog Number
611
Couleur
Gris
Extrudé ou soudé
Drawn
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Steel
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Ouvertures défonçables
Résistance au feu
Système de câblage
Conduit
Type
Box
Type de support
No Bracket
UPC
050169006115
Capacité en pieds cubes
13 cu.in
Élévation du sol
Yes
Hauteur
4 in
Largeur
2.125 in
Poids
0.473 lb
Profondeur
1.875 in
Enregistré pour certification
cULus Listed
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Nombre d'unités multiplex
1-Gang
Ouvertures défonçables
Type de support
No Bracket
Nombre d'unités sur la palette
4000
Quantité dans l'emballage
50
Type d'emballage
No Packaging