HUBBELL CANADA
Image of 663 4 po x 2 po Boîtier pratique, dessiné, 1-7/8 po de profondeur, sept 3/4 po de longueur. Profondeur, Sept KO de 3/4 po KO, avec terre, 663

4 po x 2 po Boîtier pratique, dessiné, 1-7/8 po de profondeur, sept 3/4 po de longueur. Profondeur, Sept KO de 3/4 po KO, avec terre, 663

Marque: Raco

No de catalogue: 663

4 po x 2 po Boîtier pratique, dessiné, 1-7/8 po de profondeur, sept 3/4 po de longueur. Profondeur, Sept KO de 3/4 po, Sol surélevé. KO, avec terre.

  • Construction étirée
  • 4 po x 2 po, 1-7/8 po de profondeur
  • Capacité de 13 po cu
  • La vis de terre surélevée élimine les interférences dans les applications de montage en surface
  • Fourni avec sept débouchures de 3/4 po
  • Capacité de 13,0 po cu
  • Accepté pour utilisation dans les murs à indice de résistance au feu de 2 heures

Général

Catalog Number

663

Extrudé ou soudé

Drawn

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Steel

Ouvertures défonçables

Résistance au feu

Système de câblage

Conduit

Type

Box

Type de support

No Bracket

UPC

050169906637

Dimensions

Capacité en pieds cubes

13 cu.in

Élévation du sol

Yes

Hauteur

4 in

Largeur

2.125 in

Poids

0.473 lb

Profondeur

1.875 in

Profondeur actuelle

1.875 in

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

UL Listed

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Configuration

Ouvertures défonçables

Type de support

No Bracket

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

4000

Quantité dans l'emballage

50

Type d'emballage

No Packaging