Marque: Raco
No de catalogue: 653
Catalog Number
653
Extrudé ou soudé
Welded
Indicateur EU RoHs
Yes
Matériau
Steel
Ouvertures défonçables
1/2 in
Résistance au feu
Yes
Système de câblage
Conduit
Type
Box
Type de support
No Bracket
UPC
050169006535
Capacité en pieds cubes
11.5 cu.in
Hauteur
4 in
Largeur
2.125 in
Poids
0.404 lb
Profondeur
1.5 in
Profondeur actuelle
1.563 in
Enregistré pour certification
UL Listed
Indicateur EU RoHs
Yes
Ouvertures défonçables
1/2 in
Type de support
No Bracket
Nombre d'unités sur la palette
3600
Quantité dans l'emballage
25
Type d'emballage
No Packaging