HUBBELL CANADA
Image of 674 4 po x 2 po Boîtier pratique, soudé, 2-1/8 po de profondeur, huit 3/4 po de longueur. Profondeur, Huit 3/4 po KO's, 674

4 po x 2 po Boîtier pratique, soudé, 2-1/8 po de profondeur, huit 3/4 po de longueur. Profondeur, Huit 3/4 po KO's, 674

Marque: Raco

No de catalogue: 674

4 po x 2 po Boîtier pratique, soudé, 2-1/8 po de profondeur, huit 3/4 po de longueur. Profondeur, Huit KO de 3/4 po KO.

  • Construction soudée
  • 4 po x 2 po, 2-1/8 po de profondeur
  • Fourni avec huit débouchures de 3/4 po
  • Capacité de 16,5 po cu
  • Accepté pour utilisation dans les murs à indice de résistance au feu de 2 heures

Général

Catalog Number

674

Couleur

Gris

Extrudé ou soudé

Welded

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Steel

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Ouvertures défonçables

Résistance au feu

Système de câblage

Conduit

Type

Box

Type de support

No Bracket

UPC

050169006740

Dimensions

Capacité en pieds cubes

16.5 cu.in

Élévation du sol

No

Hauteur

4 in

Largeur

2.11 in

Poids

0.612 lb

Profondeur

2.125 in

Profondeur actuelle

2.2 in

Caractéristiques électriques

Attributs de distribution d'alimentations

Fire Rated

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

UL Listed

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Configuration

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Ouvertures défonçables

Type de support

No Bracket

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

3200

Quantité dans l'emballage

50

Type d'emballage

No Packaging