HUBBELL CANADA
4 po x 2 po Couvercle de boîtier pratique, prise double, 864
Image of 864 4 po x 2 po Couvercle de boîtier pratique, prise double, 864

4 po x 2 po Couvercle de boîtier pratique, prise double, 864

Marque: Raco

No de catalogue: 864

4 po x 2 po Couvercle de boîtier pratique, prise double.

  • Les couvercles RACO® Handi-Screw sont conçus pour s'adapter aux contours du boîtier
  • Les coins des couvercles sont ronds
  • Tous les couvercles sont munis de vis imperdables.

Général

Application

  • RACO® Handy box covers are used to close a Handy Box
  • Covers also may be used as single gang wall plates

Catalog Number

864

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériau

864

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Type

Cover

UPC

050169008645

Dimensions

Dimensions

0.22 po x 2.313 po x 4.188 po

Hauteur

4.188 in

Largeur

2.313 in

Longueur

0.22 in

Poids

0.072 lb

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

cULus Listed

Indicateur EU RoHs

Yes

Configuration

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

12000

Nombre de paquets minimum

25

Quantité dans l'emballage

25