HUBBELL CANADA
Image of CFBS1R4CVRBLK 4" Série CFBS1R4, assemblage de couvercle rond, finition Power Coat noir, CFBS1R4CVRBLK

4" Série CFBS1R4, assemblage de couvercle rond, finition Power Coat noir, CFBS1R4CVRBLK

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: CFBS1R4CVRBLK

Boîtes de sol en béton, encastrées, 4" série CFBS1R4, couvercle rond, finition Power Coat noir.

  • Ouverture du couvercle à 180 degrés pour le mettre à plat et réduire les risques de trébuchement
  • Une grande porte d'évacuation des câbles
  • Construction du couvercle en aluminium moulé sous pression pour une durabilité accrue
  • Répond aux exigences UL 514A en matière d'eau de lavage
  • Conforme aux normes ADA

Low Profile Surface Cover with One Large Cable Egress Door

Général

Application

For Use with Concrete Floor Boxes

Application - pour utilisation sur

Carpet/Tile

Catalog Number

CFBS1R4CVRBLK

Construction

Couleur

Black Powder Paint

Forme du couvercle

Round

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Cast Aluminum

Méthode de montage

Mounts to Adusting Cup

Taille

4 Inch Round

Type

4" Round Recessed Floor Box Cover

Type de montage

(2) Screw Mount

UPC

783585544762

Dimensions

Largeur

5.5 in

Longueur

5.5 in

Taille

4 Inch Round

Lié au conducteur

Entrée de câble

Through Cover

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

  • cULus
  • UL514

Configuration

Méthode de montage

Mounts to Adusting Cup

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

720

Quantité dans l'emballage

12