HUBBELL CANADA
Image of YA28L56 4/0 AWG, CU, 1 trou, montant 3/4, corps standard, fenêtre d'inspection, YA28L56

4/0 AWG, CU, 1 trou, montant 3/4, corps standard, fenêtre d'inspection, YA28L56

Marque: Burndy

No de catalogue: YA28L56

4/0 AWG CU, un trou, taille des montants 3/4, canon standard, fenêtre d'inspection, chanfrein interne, étamé, UL/CSA 90° jusqu'à 35kV, code couleur PURPLE, indice de matrices 15.

  • Corps conçu avec un chanfrein interne à l'entrée du fil pour une insertion en douceur du fil, évitant ainsi d'éventuels dommages aux brins
  • la longueur standard du corps est recommandée pour les installations avec un espace disponible limité
  • électro-étamé sauf indication contraire pour réduire la corrosion galvanique (bimétallique) et résister à la corrosion. éléments
  • les connecteurs sont clairement marqués avec un estampage et un code couleur du corps

Général

Application

Wire Termination

Attribut - Type barillet

Standard

Attribut - Type barillet

  • Chamfered
  • Skived

Attribut physique - Nombre de trous

1

Attribut physique - Type de languette

Standard

Catalog Number

YA28L56

Code de couleur

Purple

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Indice de matrice

15

Marque des goujons

TERMINALS, HYLUG

Matériau

COPPER

Nom de commerce

HYLUG™

Type

Long Barrel, Tin Plated

Type de fini

UPC

781810017920

UPC 14 Digit GTIN

00781810017920

Dimensions

Attribut physique - Angle de la languette

Straight

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

7/8 in

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

0.69 in

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

1.05 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

1-1/8

Dimension - N en pouces

0.75 in

Dimension - Taille des filets

3/4 in

Dimension - Taille du boulon en pouces

0.75

Dimension - Taille du goujon en pouces

3/4

Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles

3/4

Dimension - Taille du trou de boulon en pouces

0.91 in

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

3/4

Dimension - Taille du trou en millimètres

21 mm

Dimension - Taille du trou en pouces

0.81 in

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

3/4

Dimension - Z (pouces)

0.77 in

Caractéristiques électriques

Tension maximale

35000

Tension nominale

35 kV

Lié au conducteur

Conducteur - Matériau

COPPER

Conducteurs - Cuivre DLO plage de tailles

N/A

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) maritime

200 (61) Navy

Type de conducteur

CODE

Certifications et conformité

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

UL 486A-486B

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

1

Logistique

Quantité dans l'emballage

10