HUBBELL CANADA
Image of YA282TC14E2 4/0 AWG, CU, 2 trous, montants 1/4, espacement 3/4 IN, baril long, YA282TC14E2

4/0 AWG, CU, 2 trous, montants 1/4, espacement 3/4 IN, baril long, YA282TC14E2

Marque: Burndy

No de catalogue: YA282TC14E2

4/0 AWG CU, deux trous, taille des montants 1/4, espacement des trous 3/4, chanfrein interne long, étamé, UL/CSA, 90°C, jusqu'à 35kV, code couleur violet, indice de matrices 15.

  • Corps conçu avec un chanfrein interne à l'entrée du fil pour une insertion en douceur du fil, évitant ainsi d'éventuels dommages aux brins
  • la longue longueur du corps permet un nombre accru de sertissages augmentant la résistance mécanique de la connexion
  • électro-étamé, sauf indication contraire pour réduire la corrosion galvanique (bimétallique) et résiste aux éléments corrosifs
  • les connecteurs sont clairement marqués avec un estampage et un code couleur du corps
  • la conception à 2 trous empêche la rotation

Général

Application

Wire Termination

Attribut - Type barillet

Long

Attribut - Type barillet

Chamfered

Attribut physique - Nombre de trous

2

Attribut physique - Type de languette

Straight

Catalog Number

YA282TC14E2

Code de couleur

Purple

Indice de matrice

15

Matériau

COPPER

Nom de commerce

HYLUG™

Type

Long Barrel, Tin Plated

Type de fini

UPC

781810019887

UPC 14 Digit GTIN

00781810019887

Dimensions

Attribut physique - Angle de la languette

Straight

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

1 - 5/8

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

0.69 in

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

1.02 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

1-11/16

Dimension - N en pouces

0.31 in

Dimension - Taille des filets

1/4 in

Dimension - Taille du boulon en pouces

0.25

Dimension - Taille du goujon en pouces

1/4

Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles

1/4

Dimension - Taille du trou de boulon en pouces

0.27 in

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

1/4

Dimension - Taille du trou en millimètres

6.9 mm

Dimension - Taille du trou en pouces

0.27 in

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

1/4

Dimension - Z (pouces)

0.34 in

Caractéristiques électriques

Tension maximale

35000

Tension nominale

35 kV

Lié au conducteur

Conducteur - Matériau

COPPER

Conducteurs - Cuivre calibre de fil plein

4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre DLO plage de tailles

N/A

Conducteurs - Cuivre fil plein plage de tailles (calibres)

4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) maritime

200 (61) Navy

Type de conducteur

CODE

Certifications et conformité

Enregistré UL

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL 486A-486B

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL 486A-486B

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

2

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

11600

Quantité dans l'emballage

50