Marque: Burndy
No de catalogue: YAG28LTC12FX
Application
Wire Termination
Attribut - Type barillet
Standard
Attribut - Type barillet
Chamfered
Attribut physique - Nombre de trous
1
Catalog Number
YAG28LTC12FX
Code de couleur
Purple
Indice de matrice
15
Matériau
COPPER
Nom de commerce
HYLUG™
Type
Standard Barrel, Tin Plated
Type de fini
UPC
781810116500
UPC 14 Digit GTIN
00781810116500
Attribut physique - Angle de la languette
Straight
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
1 in
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
0.77 in
Dimension - Hauteur en millimètres
0 mm
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
1.14 in
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
1-1/16
Dimension - N en pouces
0.53 in
Dimension - Taille du boulon en pouces
0.5
Dimension - Taille du goujon en pouces
1/2
Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles
1/2
Dimension - Taille du trou de boulon en pouces
0.52 in
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
1/2
Dimension - Taille du trou en millimètres
13.5 mm
Dimension - Taille du trou en pouces
0.53
Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles
1/2
Dimension - Z (pouces)
0.55 in
Tension maximale
35000
Tension nominale
35 kV
Calibre des fils
4/0 AWG
Conducteur - Matériau
COPPER
Conducteurs - Cuivre DLO plage de tailles
4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex G plage de tailles
4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex H plage de tailles
4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex I plage de tailles
4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex K plage de tailles
4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex taille G
"4/0 AWG"
Conducteurs - Cuivre Flex taille H
"4/0 AWG"
Conducteurs - Cuivre Flex taille I
"4/0 AWG"
Conducteurs - Cuivre Flex taille K
"4/0 AWG"
Conducteurs - Cuivre Flex taille M
"4/0 AWG"
Conducteurs - Cuivre Str compact plage de tailles maritimes
200 (61) Navy
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) compact
"4/0 AWG"
Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) maritime
200
Conducteurs - Cuivre taille DLO
4/0 AWG
Type de conducteur
CODE/FLEX
Enregistré UL
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL 486A-486B
Normes - Conformité RoHS
CM
Attribut physique - Nombre de trous
1
Nombre d'unités sur la palette
12000
Nombre de paquets minimum
1
Quantité dans l'emballage
100