HUBBELL CANADA
Image of YAV28LNT38FX 4/0 Flex G,H,I,K,M,DLO, 4/0 AWG, CU, 1 trou, goujon 3/8, corps standard, fenêtre Insp, langue étroite, YAV28LNT38FX

4/0 Flex G,H,I,K,M,DLO, 4/0 AWG, CU, 1 trou, goujon 3/8, corps standard, fenêtre Insp, langue étroite, YAV28LNT38FX

Marque: Burndy

No de catalogue: YAV28LNT38FX

4/0 Flex G,H,I,K,M,DLO, 4/0 AWG CU, un trou, 3/8 montant, montants standard, fenêtre d'inspection, chanfrein interne à languette étroite, étamé, UL/CSA, 90°C, jusqu'à 35kV, code couleur violet, indice de matrices 15.

  • Electro-tin plated unless otherwise specified to reduce galvanic corrosion (bimetallic) and resist corrosive elements
  • Connectors are clearly marked with stamping and barrel color coding
  • For applications greater than 2000 Volts consult cable manufacturer for voltage stress relief instructions

Général

Application

Wire Termination

Attribut - Type barillet

Standard

Attribut - Type barillet

Chamfered

Attribut physique - Nombre de trous

1

Catalog Number

YAV28LNT38FX

Code de couleur

Purple

Indicateur EU RoHs

Yes

Indice de matrice

15

Marque des goujons

HYLUG,TERMINALS

Matériau

COPPER

Nom de commerce

HYLUG™

Type

YAV-L-NTFX, Standard Barrel

Type de fini

UPC

781810343678

UPC 14 Digit GTIN

00781810343678

Dimensions

Attribut physique - Angle de la languette

Straight

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

1 in

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

0.77 in

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

0.94 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

1-1/16

Dimension - N en pouces

0.41 in

Dimension - Taille du boulon en pouces

0.38

Dimension - Taille du goujon en pouces

3/8

Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles

3/8

Dimension - Taille du trou de boulon en pouces

0.39 in

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

3/8

Dimension - Taille du trou en millimètres

10.4 mm

Dimension - Taille du trou en pouces

0.41

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

3/8

Dimension - Z (pouces)

0.42 in

Caractéristiques électriques

Tension maximale

35000

Tension nominale

35 kV

Lié au conducteur

Calibre des fils

4/0 AWG

Conducteur - Matériau

COPPER

Conducteurs - Cuivre DLO plage de tailles

4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex G plage de tailles

4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex H plage de tailles

4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex I plage de tailles

4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex K plage de tailles

4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex taille G

"4/0 AWG"

Conducteurs - Cuivre Flex taille H

"4/0 AWG"

Conducteurs - Cuivre Flex taille I

"4/0 AWG"

Conducteurs - Cuivre Flex taille K

"4/0 AWG"

Conducteurs - Cuivre Flex taille M

"4/0 AWG"

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) compact

"4/0 AWG"

Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) maritime

200

Conducteurs - Cuivre taille DLO

4/0 AWG

Conducteurs - taille (calibre) de fils Str de cuivre bimétal

4/0 E AWG;4/0 EK AWG;4/0 F AWG;4/0 G AWG;4/0 V AWG

Type de conducteur

CODE/FLEX

Certifications et conformité

Enregistré UL

Yes

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL 486A-486B

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

1

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

17400

Quantité dans l'emballage

50