Marque: Burndy
No de catalogue: YAV28L2NTCFX
Application
Wire Termination
Attribut - Type barillet
Standard
Attribut - Type barillet
Attribut physique - Nombre de trous
2
Attribut physique - Type de languette
Standard
Catalog Number
YAV28L2NTCFX
Code de couleur
Purple
Indicateur EU RoHs
Yes
Indice de matrice
15
Marque des goujons
HYLUG
Matériau
COPPER
Nom de commerce
HYLUG™
Plaqué
Y
Températures nominales
194
Type
Standard Barrel, Tin Plated
Type de connecteur
STANDARD BARREL
Type de fini
Tin-Plated
Type de placage
Tin
UPC
781810022085
UPC 14 Digit GTIN
00781810022085
Attribut physique - Angle de la languette
Straight
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
1 in
Dimension - B Longueur en pouces
1.03 in
Dimension - D en pouces
3.03 in
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
0.77 in
Dimension - Hauteur en millimètres
0 mm
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
117 mm
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
1.14 in
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
1-1/16
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
4.62 in
Dimension - N en pouces
0.63 in
Dimension - Taille des filets
1/2
Dimension - Taille du boulon en pouces
0.5
Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles
1/2
Dimension - Taille du trou de boulon en pouces
0.52 in
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
1/2
Dimension - Taille du trou en millimètres
14 mm
Dimension - Taille du trou en pouces
0.56
Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles
1/2
Dimension - Z (pouces)
0.65 in
Hauteur de l'emballage
Largeur de l'emballage
Longueur de l'emballage
Poids de l'emballage
Tension maximale
35000
Tension nominale
35 kV
Calibre des fils
4/0 AWG
Conducteur - Matériau
COPPER
Conducteurs - Cuivre DLO plage de tailles
4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex G plage de tailles
4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex H plage de tailles
4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex I plage de tailles
4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex K plage de tailles
4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex M plage de tailles
4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex taille G
"4/0 AWG"
Conducteurs - Cuivre Flex taille H
"4/0 AWG"
Conducteurs - Cuivre Flex taille I
"4/0 AWG"
Conducteurs - Cuivre Flex taille K
"4/0 AWG"
Conducteurs - Cuivre Flex taille M
"4/0 AWG"
Conducteurs - Cuivre Str compact plage de tailles maritimes
200 (61) Navy
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
4/0 AWG
Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) compact
"4/0 AWG"
Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) maritime
200
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
"4/0 AWG"
Conducteurs - Cuivre taille DLO
4/0 AWG
Conducteurs - plage de tailles (calibres) de fils Str bimétal
4/0 E AWG-4/0 V AWG
Conducteurs - taille (calibre) de fils Str de cuivre bimétal
4/0 E AWG;4/0 EK AWG;4/0 F AWG;4/0 G AWG;4/0 V AWG
Tailles (calibres) de conducteurs
4/0 AWG
Type de conducteur
CODE/FLEX
Certification - cULus
No
Certification - ETL
No
Certification - Homologué CSA
Yes
Certification - Reconnaissance UL
No
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL 486A-486B
Normes - Conformité RoHS
CM
Températures nominales
194
Attribut physique - Nombre de trous
2
Type de connecteur
STANDARD BARREL
Nombre d'unités sur la palette
7200
Quantité dans l'emballage
100