HUBBELL CANADA
Image of YAG28L2NTCFXTZ 4/0 Flex G,H,I,K,M,DLO, 4/0 AWG CU, deux trous, 1/2 montants, 1-3/4 baril standard, chanfrein interne, étain-zinc, UL/CSA, 90°C, jusqu'à 35kV, code couleur violet, 15 Die Index, YAG28L2NTCFXTZ

4/0 Flex G,H,I,K,M,DLO, 4/0 AWG CU, deux trous, 1/2 montants, 1-3/4 baril standard, chanfrein interne, étain-zinc, UL/CSA, 90°C, jusqu'à 35kV, code couleur violet, 15 Die Index, YAG28L2NTCFXTZ

Marque: Burndy

No de catalogue: YAG28L2NTCFXTZ

4/0 Flex G,H,I,K,M,DLO, 4/0 AWG CU, deux trous, taille de montants 1/2, canon standard 1-3/4, chanfrein interne, étain-zinc, UL/CSA, 90°C, jusqu'à 35kV, code couleur violet, indice de matrices 15.

  • L'absence de fenêtre d'inspection est idéale pour les environnements plus corrosifs car la transition du corps n'est pas ouverte
  • Le corps est conçu avec un chanfrein interne à l'entrée du fil pour assurer une insertion en douceur du fil, évitant ainsi d'endommager les brins de fil pendant l'insertion
  • Des cosses angulaires à 45° et 90° sont disponibles
  • veuillez contacter le service clientèle
  • Plaqué étain-zinc pour les connecteurs de batterie ou d'autres équipements lourds, réduisant la corrosion des batteries au plomb/acide
  • Les connecteurs sont clairement marqués avec un marquage et un codage couleur du corps
  • Les connecteurs conviennent à la fois au fil flexible et au fil à code.

Général

Application

Wire Termination

Catalog Number

YAG28L2NTCFXTZ

Code de couleur

Purple

Indicateur EU RoHs

No

Indice de matrice

15

Marque des goujons

HYLUG

Matériau

COPPER

Matériau de construction - Unité principale

Copper tubing tin - zinc plated

Nom de commerce

HYLUG™

Nombre de trous

2

Type

Cable to Flat

Type de connecteur

STANDARD BARREL

Type de fini

Tin-Zinc

UPC

621945555846

Dimensions

Dimension - B Longueur en pouces

1.03 in

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

1.14 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

1-1/16 in

Dimension - Taille du boulon en pouces

0.5

Dimension - Taille du goujon en pouces

1/2 in

Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles

1/2

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

1/2

Dimension - Taille du trou en millimètres

14 mm

Dimension - Taille du trou en pouces

0.56

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

1/2

Épaisseur

0.15 in

Longueur

4.65 in

Lié au conducteur

Calibre des fils

4/0 AWG

Conducteur - Matériau

COPPER

Conducteurs - Cuivre DLO plage de tailles

4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex G plage de tailles

4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex H plage de tailles

4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex I plage de tailles

4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex K plage de tailles

4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Flex taille G

"4/0 AWG"

Conducteurs - Cuivre Flex taille H

"4/0 AWG"

Conducteurs - Cuivre Flex taille I

"4/0 AWG"

Conducteurs - Cuivre Flex taille K

"4/0 AWG"

Conducteurs - Cuivre Flex taille M

"4/0 AWG"

Conducteurs - Cuivre Str compact plage de tailles maritimes

200 (61) Navy

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

4/0 AWG

Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) compact

"4/0 AWG"

Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) maritime

200

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

"4/0 AWG"

Conducteurs - Cuivre taille DLO

4/0 AWG

Tailles (calibres) de conducteurs

4/0 AWG

Type de conducteur

CODE/FLEX

Certifications et conformité

Certification - Homologué CSA

Yes

Indicateur EU RoHs

No

Norme(s) de l'industrie

UL 486A-486B

Configuration

Nombre de trous

2

Type de connecteur

STANDARD BARREL

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

7400

Quantité dans l'emballage

25