HUBBELL CANADA
Image of YA32 400 kcmil, CU, 1 trou, montants 5/8, canon long, YA32

400 kcmil, CU, 1 trou, montants 5/8, canon long, YA32

Marque: Burndy

No de catalogue: YA32

400 kcmil CU, un trou, taille de montants 5/8, canon long, chanfrein interne, étamé, UL/CSA, 90°C, jusqu'à 35kV, code couleur BLEU, indice de matrices 19.

  • Corps conçu avec un chanfrein interne à l'entrée du fil pour une insertion en douceur du fil, évitant ainsi d'éventuels dommages aux brins
  • la longue longueur du corps permet un nombre accru de sertissages augmentant la résistance mécanique de la connexion
  • électro-étamé, sauf indication contraire pour réduire la corrosion galvanique (bimétallique) et résiste aux éléments corrosifs
  • les connecteurs sont clairement marqués avec l'estampage et la couleur du corps.