
Marque: Killark
No de catalogue: 470
Acier galvanisé. Vis en acier inoxydable 316. Finition naturelle.
Application
For use with Duraloy 7 Series fittings.
Catalog Number
470
Couleur
Silver
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Steel
Type
Conduit Body Cover
Type de fini
UPC
783936010281
Diamètre extérieur
2.38 in
Dimensions
11 po x 7 po x 3.75 po
Hauteur
3.75 in
Largeur
7 in
Longueur
11 in
Poids
0.25 lb
Poids brut de l'emballage
0.25
Taille du moyeu
1-1/4"
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Quantité dans l'emballage
20