HUBBELL CANADA
Image of SC5W 5 CU inches Remplir le mastic d'étanchéité avec de l'eau, SC5W

5 CU inches Remplir le mastic d'étanchéité avec de l'eau, SC5W

Marque: Killark

No de catalogue: SC5W

5 CU inches Remplir le mastic d'étanchéité avec de l'eau.

  • La quantité exacte de composé et d'eau est emballée ensemble dans un sachet en plastique à deux compartiments
  • aucun outil de mélange ou de mesure n'est nécessaire
  • en pressant le contenant d'eau intérieur, l'eau est poussée dans le compartiment contenant le composé de scellement
  • le mélange complet se fait à l'intérieur du sachet en plastique
  • peut être versé directement dans le raccord de scellement
  • une paille tubulaire est fournie pour atteindre les scellements difficiles à réaliser.

Le mastic d'étanchéité de la série SC est un ciment largement utilisé pour sceller les conduits afin d'empêcher la propagation des gaz d'explosion. Il contient la quantité exacte de ciment par rapport à l'eau dans un sachet en plastique à deux compartiments pour une mise en œuvre plus précise.

Général

Catalog Number

SC5W

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Type

Mastic d'étanchéité

UPC

783936126203

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Logistique

Quantité dans l'emballage

5