HUBBELL CANADA
Image of 2713R 5 po. Protecteur de câble PUZZLE-PLATE, 2713R

5 po. Protecteur de câble PUZZLE-PLATE, 2713R

Marque: Raco

No de catalogue: 2713R

Nom de la collection: PUZZLE-PLATE®

5 po. Protecteur de câble PUZZLE-PLATE.

  • La conception innovatrice à emboîtement ne permet pas la pénétration de clous ou de vis dans les espaces ou les trous
  • Construction en acier prégalvanisé pour une protection accrue contre la corrosion
  • Aucune quincaillerie supplémentaire n'est requise, il suffit de positionner et de marteler les montants
  • La caractéristique unique d'emboîtement permet à l'installateur d'augmenter facilement la zone à protéger
  • Des pointes de 1/2 po sont utilisées pour la fixation aux montants de bois
  • Protection des fils et des câbles pour les câbles à gaine non métallique dans les montants de bois
  • La configuration en casse-tête permet d'emboîter deux plaques ou plus lorsqu'une protection supplémentaire est requise. Élimine les interstices lorsque deux plaques ou plus sont utilisées
  • Acier pré-galvanisé de 0,051 po d'épaisseur.

Général

Catalog Number

2713R

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

2713R

Série

PUZZLE-PLATE® Series

Type

  • Partition
  • Cable Protector Plate

Type d'accessoire

Box

Type de conduit

Cable Protector Plates

UPC

050169127131

Dimensions

Dimensions

5 po x 1.5 po x 0.063 po

Hauteur

0.063 in

Largeur

1.5 in

Longueur

5 in

Poids

0.122 lb

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

cULus Listed

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

14400

Quantité dans l'emballage

50