Catalog Number
1520
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Matériau
Steel
Type de conduit
Rigid/IMC
Type de raccord
Couplings
UPC
050169015209
Dimensions
4.094 po x 6.75 po x 6.75 po
Hauteur
6.75 in
Largeur
6.75 in
Longueur
4.094 in
Poids
8.583 lb
Taille du marché
5 in
Enregistré pour certification
cULus Listed
Indicateur EU RoHs
Contact Manufacturer
Nombre d'unités sur la palette
160
Nombre de paquets minimum
1
Quantité dans l'emballage
1