
Marque: Burndy
No de catalogue: YA34LB
Application
Wire Termination
Attribut - Type barillet
Standard
Attribut - Type barillet
Belled
Attribut physique - Nombre de trous
1
Attribut physique - Type de languette
Standard
Catalog Number
YA34LB
Code de couleur
Brown
Indicateur EU RoHs
Yes
Indice de matrice
20
Marque des goujons
HYLUG
Matériau
COPPER
Nom de commerce
HYLUG™
Type
Standard Belled Barrel, Tin Plated
Type de fini
UPC
781810505762
UPC 14 Digit GTIN
00781810505762
Attribut physique - Angle de la languette
Straight
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
1-3/8 in
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
1.06 in
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
38.6 in
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
1-7/16
Dimension - N en pouces
0.66 in
Dimension - Taille du boulon en pouces
0.63
Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles
5/8
Dimension - Taille du trou de boulon en pouces
0.66 in
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
5/8
Dimension - Taille du trou en millimètres
17.5 mm
Dimension - Taille du trou en pouces
0.69
Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles
5/8
Dimension - Z (pouces)
0.67 in
Tension maximale
35000
Tension nominale
35 kV
Conducteur - Matériau
COPPER
Conducteurs - Cuivre DLO plage de tailles
373 kcmil
Conducteurs - Cuivre Flex G plage de tailles
350 kcmil
Conducteurs - Cuivre Flex H plage de tailles
350 kcmil
Conducteurs - Cuivre Flex I plage de tailles
350 kcmil
Conducteurs - Cuivre Flex K plage de tailles
350 kcmil
Conducteurs - Cuivre Flex M plage de tailles
350 kcmil
Conducteurs - Cuivre Flex taille G
350 kcmil;400 kcmil
Conducteurs - Cuivre Flex taille H
350 kcmil;400 kcmil
Conducteurs - Cuivre Flex taille I
350 kcmil;400 kcmil
Conducteurs - Cuivre Flex taille K
350 kcmil
Conducteurs - Cuivre Flex taille M
350 kcmil
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
500 kcmil
Conducteurs - Cuivre taille DLO
373.7 (925/#24) DLO
Type de conducteur
CODE
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL 486A-486B
Normes - Conforme aux normes industrielles
UL 486A-486B
Normes - Conformité RoHS
CM
Attribut physique - Nombre de trous
1
Quantité dans l'emballage
6