HUBBELL CANADA
500 kcmil, CU, 2 trous, montants 1/4, espacement 3/4 IN, barillet Std, fenêtre Insp, YA34L2TC14E2
Image of YA34L2TC14E2 500 kcmil, CU, 2 trous, montants 1/4, espacement 3/4 IN, barillet Std, fenêtre Insp, YA34L2TC14E2
Image of YA34L2TC14E2 500 kcmil, CU, 2 trous, montants 1/4, espacement 3/4 IN, barillet Std, fenêtre Insp, YA34L2TC14E2
play

500 kcmil, CU, 2 trous, montants 1/4, espacement 3/4 IN, barillet Std, fenêtre Insp, YA34L2TC14E2

Marque: Burndy

No de catalogue: YA34L2TC14E2

500 kcmil CU, deux trous, taille des montants 1/4, espacement des trous 3/4, canon standard, fenêtre d'inspection, chanfrein interne, étamage, UL/CSA, 90°C, jusqu'à 35kV, code couleur marron, index des matrices 20 ou 299.

  • Corps conçu avec un chanfrein interne à l'entrée du fil pour une insertion en douceur du fil, évitant ainsi d'éventuels dommages aux brins
  • la longueur standard du corps est recommandée pour les installations avec un espace disponible limité
  • électro-étamé sauf indication contraire pour réduire la corrosion galvanique (bimétallique) et résister à la corrosion. éléments
  • les connecteurs sont clairement marqués avec un estampage et un code couleur du corps
  • la conception à 2 trous empêche la rotation

Général

Application

Wire Termination

Attribut - Type barillet

Standard

Attribut - Type barillet

  • Chamfered
  • Skived

Attribut physique - Nombre de trous

2

Attribut physique - Type de languette

Standard

Catalog Number

YA34L2TC14E2

Code de couleur

Brown

Famille de produit

COMPRESSION

Indice de matrice

20

Matériau

Copper

Nom de commerce

HYLUG™

Nombre de trous de fondation

2

Plaqué

Y

Type

Standard Barrel, Tin Plated

Type de connecteur

CANON STANDARD

Type de fini

Tin-Plated

Type de placage

Etain

Type de produit

Terminal

UPC

781810018286

UPC 14 Digit GTIN

00781810018286

Dimensions

Attribut physique - Angle de la languette

Straight

Diamètre extérieur

1.06 in

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

1-1/4 in

Dimension - B Longueur en pouces

1.27 pouces

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

1.06 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

87 mm

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

1.55 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

1-7/16

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

3.44 pouces

Dimension - N en pouces

0.31 in

Dimension - Taille du boulon en pouces

0.25

Dimension - Taille du goujon en pouces

1/4

Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles

1/4

Dimension - Taille du trou de boulon en pouces

0.27 in

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

1/4

Dimension - Taille du trou en millimètres

6.9 mm

Dimension - Taille du trou en pouces

0.27

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

1/4

Dimension - Z (pouces)

0.33 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur

3.44 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Taille des boulons

1/4 in

Caractéristiques électriques

Tension maximale

35000

Tension nominale

35 kV

Lié au conducteur

Conducteur - Matériau

COPPER

Conducteurs - Cuivre DLO plage de tailles

N/A

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

500 kcmil

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

500 KCMIL

Tailles (calibres) de conducteurs

500 KCMIL

Type de conducteur

CODE

Certifications et conformité

Certification - cULus

Non

Certification - ETL

Non

Certification - Homologué CSA

Oui

Certification - Reconnaissance UL

Non

Enregistré UL

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL 486A-486B

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL 486A-486B

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

2

Nombre de trous de fondation

2

Type de connecteur

CANON STANDARD

Logistique

Quantité dans l'emballage

6