HUBBELL CANADA
500 kcmil, CU, 2 trous, montants 3/8, espacement 1 IN, baril long, YA342TC38
Image of YA342TC38 500 kcmil, CU, 2 trous, montants 3/8, espacement 1 IN, baril long, YA342TC38
Image of YA342TC38 500 kcmil, CU, 2 trous, montants 3/8, espacement 1 IN, baril long, YA342TC38
play

500 kcmil, CU, 2 trous, montants 3/8, espacement 1 IN, baril long, YA342TC38

Marque: Burndy

No de catalogue: YA342TC38

500 kcmil CU, deux trous, taille de montants 3/8, espacement de 1 trou, chanfrein interne long, étamé, UL/CSA, 90°C, jusqu'à 35kV, code couleur marron, indice de matrices 20 ou 299.

  • Corps conçu avec un chanfrein interne à l'entrée du fil pour une insertion en douceur du fil, évitant ainsi d'éventuels dommages aux brins
  • la longue longueur du corps permet un nombre accru de sertissages augmentant la résistance mécanique de la connexion
  • électro-étamé, sauf indication contraire pour réduire la corrosion galvanique (bimétallique) et résiste aux éléments corrosifs
  • les connecteurs sont clairement marqués avec un estampage et un code couleur du corps
  • la conception à 2 trous empêche la rotation

Général

Application

Wire Termination

Attribut - Type barillet

Long

Attribut - Type barillet

Chamfered

Attribut physique - Nombre de trous

2

Attribut physique - Type de languette

Standard

Catalog Number

YA342TC38

Code de couleur

Brown

Famille de produit

COMPRESSION

Indice de matrice

20

Marque des goujons

HYLUG

Matériau

Copper

Nom de commerce

HYLUG™

Nombre de trous de fondation

2

Plaqué

Y

Type

Long Barrel, Tin Plated

Type de connecteur

LONGUE BARREL

Type de fini

Tin-Plated

Type de placage

Etain - Placage électrolytique

Type de produit

Terminal

UPC

781810821237

UPC 14 Digit GTIN

00781810821237

Dimensions

Attribut physique - Angle de la languette

Straight

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

2-1/4 in

Dimension - B Longueur en pouces

2.25 pouces

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

1.06 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

124 mm

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

1.55 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

2-5/16

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

4.90 pouces

Dimension - N en pouces

0.41 in

Dimension - Taille du boulon en pouces

0.38

Dimension - Taille du goujon en pouces

3/8

Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles

3/8

Dimension - Taille du trou de boulon en pouces

0.39 in

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

3/8

Dimension - Taille du trou en millimètres

10.4 mm

Dimension - Taille du trou en pouces

0.40 in

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

3/8

Dimension - Z (pouces)

0.43 in

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Caractéristiques électriques

Tension maximale

35000

Tension nominale

35 kV

Lié au conducteur

Conducteur - Matériau

COPPER

Conducteurs - Cuivre DLO plage de tailles

N/A

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

500 kcmil

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

500 KCMIL

Tailles (calibres) de conducteurs

500 KCMIL

Type de conducteur

CODE
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
UL 486A-486B

Normes - Conforme aux normes industrielles

UL 486A-486B

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

2

Nombre de trous de fondation

2

Type de connecteur

LONGUE BARREL

Logistique

Quantité dans l'emballage

6