HUBBELL CANADA
Image of YA342L 500 kcmil, CU, 2 trous, montants 3/8, espacement 1 IN, barillet Std, fenêtre Insp, YA342L

500 kcmil, CU, 2 trous, montants 3/8, espacement 1 IN, barillet Std, fenêtre Insp, YA342L

Marque: Burndy

No de catalogue: YA342L

500 kcmil CU, deux trous, taille de montants 3/8, espacement de 1 trou, barillet standard, fenêtre d'inspection, chanfrein interne, étamage, UL/CSA, 90°C, jusqu'à 35kV, code couleur marron, index des matrices 20 ou 299.

  • Corps conçu avec un chanfrein interne à l'entrée du fil pour une insertion en douceur du fil, évitant ainsi d'éventuels dommages aux brins
  • la longueur standard du corps est recommandée pour les installations avec un espace disponible limité
  • électro-étamé sauf indication contraire pour réduire la corrosion galvanique (bimétallique) et résister à la corrosion. éléments
  • les connecteurs sont clairement marqués avec un estampage et un code couleur du corps
  • la conception à 2 trous empêche la rotation

Général

Application

Wire Termination

Attribut - Type barillet

Standard

Attribut - Type barillet

  • Chamfered
  • Skived

Attribut physique - Nombre de trous

2

Catalog Number

YA342L

Code de couleur

Brown

Indice de matrice

20

Matériau

COPPER

Nom de commerce

HYLUG™

Plaqué

Y

Type

Standard Barrel, Tin Plated

Type de connecteur

STANDARD BARREL

Type de fini

Tin-Plated

Type de placage

Tin - Electro Plated

UPC

781810159217

UPC 14 Digit GTIN

00781810159217

Dimensions

Attribut physique - Angle de la languette

Straight

Diamètre extérieur

1.06 in

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

1-1/4 in

Dimension - B Longueur en pouces

1.27 in

Dimension - D en pouces

1.89 in

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

1.06 in

Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres

100 mm

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

1.55 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

1-7/16

Dimension - Longueur hors-tout en pouces

3.94 in

Dimension - N en pouces

0.41 in

Dimension - Taille du boulon en pouces

0.38

Dimension - Taille du goujon en pouces

3/8

Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles

3/8

Dimension - Taille du trou de boulon en pouces

0.39 in

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

3/8

Dimension - Taille du trou en millimètres

10.4 mm

Dimension - Taille du trou en pouces

0.41

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

3/8

Dimension - Z (pouces)

0.42 in

Longueur

3.94 in

Taille des boulons

3/8 in

Caractéristiques électriques

Tension maximale

35000

Tension nominale

35 kV

Lié au conducteur

Conducteur - Matériau

COPPER

Conducteurs - Cuivre DLO plage de tailles

N/A

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

500 kcmil

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

500 KCMIL

Tailles (calibres) de conducteurs

500 KCMIL

Type de conducteur

CODE

Certifications et conformité

Certification - cULus

No

Certification - ETL

No

Certification - Homologué CSA

Yes

Certification - Reconnaissance UL

No

Enregistré UL

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL 486A-486B

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

2

Type de connecteur

STANDARD BARREL

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

4625

Nombre de paquets minimum

1

Quantité dans l'emballage

25