HUBBELL CANADA
500 KCMIL G&H, 444 DLO, 500 AWG CU, corps long, chanfrein interne, étamé, UL/CSA, 90°C, jusqu'à 35 kV, code couleur marron, indice 20 matrices., YS36FX
Image of YS36FX 500 KCMIL G&H, 444 DLO, 500 AWG CU, corps long, chanfrein interne, étamé, UL/CSA, 90°C, jusqu'à 35 kV, code couleur marron, indice 20 matrices., YS36FX

500 KCMIL G&H, 444 DLO, 500 AWG CU, corps long, chanfrein interne, étamé, UL/CSA, 90°C, jusqu'à 35 kV, code couleur marron, indice 20 matrices., YS36FX

Marque: Burndy

No de catalogue: YS36FX

500 KCMIL G&H, 444 DLO, 500 AWG CU, corps long, chanfrein interne, étamé, UL/CSA, 90°C, jusqu'à 35 kV, code couleur marron, indice 20 matrices.

  • Épissure à compression en cuivre
  • Corps long avec chanfrein interne

Général

Application

Wire Splice

Catalog Number

YS36FX

Code de couleur

Brown

Famille de produit

COMPRESSION

Indice de matrice

20

Matériau

COPPER

Matériau de construction - Unité principale

Copper

Nom de commerce

HYLINK™

Type

YS

Type de connecteur

LONGUE BARREL

Type de fini

Tin-Plated

Type de produit

Splice

UPC

621945624160

Dimensions

Dimension - B Longueur en pouces

2.62

Hauteur de l'emballage

0 in

Largeur de l'emballage

0 in

Longueur

5.84 in

Longueur de l'emballage

0 in

Poids de l'emballage

0 lb

Caractéristiques électriques

Tension nominale

35 kV

Lié au conducteur

Calibre des fils

500 KCMIL

Conducteur - Matériau

COPPER

Conducteurs - Cuivre DLO plage de tailles

444 KCMIL

Conducteurs - Cuivre Flex G plage de tailles

500 KCMIL

Conducteurs - Cuivre Flex H plage de tailles

500 KCMIL

Conducteurs - Cuivre Flex taille G

500 KCMIL

Conducteurs - Cuivre Flex taille H

500 KCMIL

Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str

500 KCMIL

Conducteurs - Cuivre taille DLO

444 KCMIL

Tailles (calibres) de conducteurs

500 KCMIL

Type de conducteur

FLEX

Certifications et conformité

Certification - cULus

NON

Certification - Homologué CSA

CSA

Norme(s) de l'industrie

UL 486A-486B

Configuration

Type de connecteur

LONGUE BARREL

Logistique

Quantité dans l'emballage

6