Marque: Burndy
No de catalogue: YA38L2TC12FX
Application
Wire Termination
Attribut - Type barillet
Standard
Attribut - Type barillet
Attribut physique - Nombre de trous
2
Attribut physique - Type de languette
Standard
Catalog Number
YA38L2TC12FX
Code de couleur
Pink
Famille de produit
COMPRESSION
Indice de matrice
L99
Marque des goujons
HYLUG
Matériau
Copper
Nom de commerce
HYLUG™
Nombre de trous de fondation
2
Plaqué
Y
Type
Standard Barrel, Tin Plated
Type de connecteur
CANON STANDARD
Type de fini
Tin-Plated
Type de placage
Etain
Type de produit
Terminal
UPC
781810021125
UPC 14 Digit GTIN
00781810021125
Attribut physique - Angle de la languette
Straight
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
1-7/16 in
Dimension - B Longueur en pouces
1.45 pouces
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
1.25 in
Dimension - Hauteur en millimètres
0 mm
Dimension - L Longueur hors-tout en millimètres
119 mm
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
1.84 in
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
1-7/16
Dimension - Longueur hors-tout en pouces
4.67 pouces
Dimension - N en pouces
0.53 in
Dimension - Taille du boulon en pouces
0.5
Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles
1/2
Dimension - Taille du trou de boulon en pouces
0.52 in
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
1/2
Dimension - Taille du trou en millimètres
13.5 mm
Dimension - Taille du trou en pouces
0.53
Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles
1/2
Dimension - Z (pouces)
0.56 in
Hauteur de l'emballage
0 in
Largeur de l'emballage
0 in
Longueur de l'emballage
0 in
Poids de l'emballage
0 lb
Tension maximale
35000
Tension nominale
35 kV
Calibre des fils
500-550 KCMIL
Conducteur - Matériau
COPPER
Conducteurs - Cuivre DLO plage de tailles
535 kcmil
Conducteurs - Cuivre Flex G plage de tailles
550 kcmil
Conducteurs - Cuivre Flex H plage de tailles
500 / 550 kcmil
Conducteurs - Cuivre Flex I plage de tailles
500 / 550 kcmil
Conducteurs - Cuivre Flex K plage de tailles
500 kcmil
Conducteurs - Cuivre Flex M plage de tailles
500 kcmil
Conducteurs - Cuivre Flex taille G
550 KCMIL
Conducteurs - Cuivre Flex taille H
500-550 KCMIL
Conducteurs - Cuivre Flex taille I
500-550 KCMIL
Conducteurs - Cuivre Flex taille K
500 KCMIL
Conducteurs - Cuivre Flex taille M
500 kcmil
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
500 / 550 kcmil
Conducteurs - Cuivre taille (calibre) Str
500-550 KCMIL
Conducteurs - Cuivre taille DLO
535 KCMIL
Tailles (calibres) de conducteurs
500-550 KCMIL
Type de conducteur
FLEX
Certification - cULus
Non
Certification - ETL
Non
Certification - Homologué CSA
Oui
Certification - Reconnaissance UL
Non
Enregistré UL
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL 486A-486B
Normes - Conformité RoHS
CM
Attribut physique - Nombre de trous
2
Nombre de trous de fondation
2
Type de connecteur
CANON STANDARD
Nombre d'unités sur la palette
3000
Quantité dans l'emballage
25