HUBBELL CANADA
Image of YA38L2ENT38FX 500 kcmil H,I,K / 550 kcmil G,H,I,535 DLO, CU, 2 trous, montants 3/8, espacement 1 IN, canon Std, fenêtre Insp, languette étroite, YA38L2ENT38FX

500 kcmil H,I,K / 550 kcmil G,H,I,535 DLO, CU, 2 trous, montants 3/8, espacement 1 IN, canon Std, fenêtre Insp, languette étroite, YA38L2ENT38FX

Marque: Burndy

No de catalogue: YA38L2ENT38FX

500 kcmil H,I,K / 550 kcmil G,H,I,535 DLO CU, deux trous, taille de montants 3/8, espacement de 1 trou, canon standard, fenêtre d'inspection, languette étroite, chanfrein interne, étamé, UL/CSA, 90°C, jusqu'à 35kV, code couleur rose, indice de matrices L99.

  • Corps conçu avec un chanfrein interne à l'entrée du fil pour une insertion en douceur du fil, évitant ainsi d'éventuels dommages aux brins
  • la longueur standard du corps est recommandée pour les installations avec un espace disponible limité
  • électro-étamé sauf indication contraire pour réduire la corrosion galvanique (bimétallique) et résister à la corrosion. éléments
  • les connecteurs sont clairement marqués avec un estampage et un code couleur du corps
  • la conception à 2 trous empêche la rotation

Général

Application

Wire Termination

Attribut - Type barillet

Standard

Attribut - Type barillet

  • Chamfered
  • Skived

Attribut physique - Nombre de trous

2

Catalog Number

YA38L2ENT38FX

Code de couleur

Pink

Indice de matrice

L99

Matériau

COPPER

Nom de commerce

HYLUG™

Type de fini

UPC

781810216330

UPC 14 Digit GTIN

00781810216330

Dimensions

Attribut physique - Angle de la languette

Straight

Dimension - B Longueur en fractions Impériales

7/16 in

Dimension - D en pouces

2.03 in

Dimension - Diamètre extérieur en pouces

1.25 in

Dimension - Largeur de la fondation en pouces

1.50 in

Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces

1-7/16

Dimension - N en pouces

0.50 in

Dimension - Taille du boulon en pouces

0.38

Dimension - Taille du goujon en pouces

3/8

Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles

3/8

Dimension - Taille du trou de boulon en pouces

0.39 in

Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles

3/8

Dimension - Taille du trou en millimètres

10.4 mm

Dimension - Taille du trou en pouces

0.41

Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles

3/8

Dimension - Z (pouces)

0.53 in

Caractéristiques électriques

Tension maximale

35000

Tension nominale

35 kV

Lié au conducteur

Calibre des fils

500-550 KCMIL

Conducteur - Matériau

COPPER

Conducteurs - Cuivre DLO plage de tailles

535 kcmil

Conducteurs - Cuivre Flex G plage de tailles

550 kcmil

Conducteurs - Cuivre Flex H plage de tailles

500 / 550 kcmil

Conducteurs - Cuivre Flex I plage de tailles

500 / 550 kcmil

Conducteurs - Cuivre Flex K plage de tailles

500 kcmil

Conducteurs - Cuivre Flex M plage de tailles

500 kcmil

Conducteurs - Cuivre Flex taille G

550 KCMIL

Conducteurs - Cuivre Flex taille H

500-550 KCMIL

Conducteurs - Cuivre Flex taille I

500-550 KCMIL

Conducteurs - Cuivre Flex taille K

500 KCMIL

Conducteurs - Cuivre Flex taille M

500 kcmil

Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)

500 / 550 kcmil

Conducteurs - Cuivre taille DLO

535 KCMIL

Type de conducteur

FLEX

Certifications et conformité

Enregistré UL

Yes

Norme(s) de l'industrie

UL 486A-486B

Normes - Conformité RoHS

CM

Configuration

Attribut physique - Nombre de trous

2

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

3600

Quantité dans l'emballage

25