HUBBELL CANADA
Image of 53171K Rallonge pour la boîte carrée 4 po., 2-1/8 po. de profondeur, 30 po. cu., avec débouchure concentrique 1/2 et 3/4 po., et 1/2 po. (emballage de 40), 53171K

Rallonge pour la boîte carrée 4 po., 2-1/8 po. de profondeur, 30 po. cu., avec débouchure concentrique 1/2 et 3/4 po., et 1/2 po. (emballage de 40), 53171K

OU

Marque: TradeSelect

No de catalogue: 53171K

Rallonge pour la boîte carrée 4 po., 2-1/8 po. de profondeur, 30 po. cu., avec débouchure concentrique 1/2 et 3/4 po., et 1/2 po. (emballage de 40).

Général

Application

Boxes are installed in ceiling or wall junctions. Square boxes are used where multiple conductor runs are split into two or more directions to bring power to a number of electrical devices.

Catalog Number

53171K

Couleur

Gris

Extrudé ou soudé

Drawn

Matériau

Steel

Nombre d'unités multiplex

2-Gang

Oreilles de blocage

No

Ouvertures défonçables de l'extrémité latérale

4 x 1/2in, 2 x ½-3/4in Combination

Ouvertures défonçables de la paroi latérale

4 x ½-3/4in Combination

Système de câblage

Conduit

Taille

4 in

Type

Extension Ring

Type de support

No Bracket

UPC

626463003367

Dimensions

Élévation du sol

No

Ouvertures défonçables de l'extrémité latérale

4 x 1/2in, 2 x ½-3/4in Combination

Ouvertures défonçables de la paroi latérale

4 x ½-3/4in Combination

Poids

0.54 lb

Profondeur actuelle

2.125 in

Taille

4 in

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

CSA

Configuration

Nombre d'unités multiplex

2-Gang

Type de support

No Bracket

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

1400

Quantité dans l'emballage

40