HUBBELL CANADA
Image of 54171MSB1 54171MSB1
Image of 54171MSB1 54171MSB1
play
3D View
Image of 54171MSB1 54171MSB1

54171MSB1

Marque: TradeSelect

No de catalogue: 54171MSB1

Boîte octogonale 4 po. pour colombage d'acier, 2-1/8 po. de profondeur, 21 po. cu., avec support MSB, ensemble de support pour un goujon en acier de 2 po. X 3 po., pour colombage d'acier 2-3/8 & 3-5/8 po., vis de terre soulevée, avec débouchure concentrique 1/2 et 3/4 po., et 1/2 po. (emballage de 16).

Général

Application

Steel stud boxes are used in Commercial, Residential and Industrial construction.

Catalog Number

54171MSB1

Couleur

Gris

Extrudé ou soudé

Drawn

Matériau

Steel

Montage multiplex possible

No

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Oreilles de blocage

No

Ouvertures défonçables

2 x 1/2 in, 4 x ½-3/4 in Comb ination

Ouvertures défonçables de l'extrémité latérale

2 x ½-3/4in Combination

Ouvertures défonçables du fond

2 x 1/2in, 2 x ½-3/4in Combination

Retrait du support

0.9375

Système de câblage

Conduit

Type

Octagonal Box, Box

Type de support

MSB, for Steel Stud

UPC

626463037133

Dimensions

Élévation du sol

Yes

Ouvertures défonçables de l'extrémité latérale

2 x ½-3/4in Combination

Ouvertures défonçables du fond

2 x 1/2in, 2 x ½-3/4in Combination

Poids

0.65 lb

Profondeur actuelle

2.125 in

Certifications et conformité

Enregistré pour certification

CSA

Configuration

Montage multiplex possible

No

Nombre d'unités multiplex

1-Gang

Ouvertures défonçables

2 x 1/2 in, 4 x ½-3/4 in Comb ination

Retrait du support

0.9375

Type de support

MSB, for Steel Stud

Logistique

Nombre d'unités sur la palette

720

Quantité dans l'emballage

16