HUBBELL CANADA
Image of WLALFP630L4D 6 000 lumens – Lampe de transformation des aliments pour emplacement standard – 120-277 VAC – 4 pieds, WLALFP630L4D

6 000 lumens – Lampe de transformation des aliments pour emplacement standard – 120-277 VAC – 4 pieds, WLALFP630L4D

Marque: Killark

No de catalogue: WLALFP630L4D

6 000 lumens – Lampe de transformation des aliments pour emplacement standard – 120-277 VAC – 4 pi.

Les luminaires LED linéaires de la série WLALFP sont constitués d'un corps en aluminium sans cuivre et utilisent des LED économes en énergie qui conviennent à une utilisation dans les environnements industriels. Les luminaires LED linéaires de la série WLALFP sont conçus pour les installations de transformation des aliments où l'humidité, la corrosion et les vibrations peuvent être présentes.

Général

Catalog Number

WLALFP630L4D

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Aluminum, Copper Free (less than 4/10 of 1%)

Source d'éclairage

LED

Type d'élément optique

Polycarbonate Lens - Diffused

Type de fini

Type de montage

  • Pendant
  • Surface

UPC

783936153179

Caractéristiques électriques

Fréquence nominale

50/60 Hz

Tension nominale

120-277 VAC

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Protection IP nominale

  • IP66
  • IP67