HUBBELL CANADA
Image of YAV6CLTC10FX 6 Flex G, H, I, K, M, DLO, 6 AWG, CU, 1 trou, montant n° 10, standard corps, fenêtre d'inspection, YAV6CLTC10FX

6 Flex G, H, I, K, M, DLO, 6 AWG, CU, 1 trou, montant n° 10, standard corps, fenêtre d'inspection, YAV6CLTC10FX

Marque: Burndy

No de catalogue: YAV6CLTC10FX

6 Flex G,H,I,K,M,DLO, 6 AWG CU, un trou, taille de montants #10, barillet standard, fenêtre d'inspection, chanfrein interne, étamé, UL/CSA, 90°C, jusqu'à 35kV, code couleur bleu, 7 ou 374 Matrice Index.

  • Électro-étamé sauf indication contraire pour réduire la corrosion galvanique (bimétallique) et résister aux éléments corrosifs
  • les connecteurs sont clairement marqués avec un estampage et un code couleur du corps
  • Pour les applications supérieures à 2 000 volts, consultez le fabricant du câble pour obtenir des instructions de soulagement des contraintes de tension.