HUBBELL CANADA
Image of YAZV6CTC14FX 6 Flex G,H,I,K,M,DLO, 6 AWG, CU, 1 trou, montants 1/4, canon long, fenêtre d'inspection, YAZV6CTC14FX

6 Flex G,H,I,K,M,DLO, 6 AWG, CU, 1 trou, montants 1/4, canon long, fenêtre d'inspection, YAZV6CTC14FX

Marque: Burndy

No de catalogue: YAZV6CTC14FX

6 Flex G,H,I,K,M,DLO, 6 AWG CU, un trou, taille de montants 1/4, canon long, chanfrein interne, étamé, UL/CSA, 90°C, jusqu'à 35kV, code couleur bleu, 7 ou 374 Matrice Index.

  • Le corps est conçu avec un chanfrein interne à l'entrée du fil pour garantir une insertion fluide du fil, évitant ainsi tout endommagement possible des brins
  • électro-étamé sauf indication contraire pour réduire la corrosion galvanique (bimétallique) et résister aux éléments corrosifs
  • les connecteurs sont clairement marqués estampage et codage couleur du corps