Marque: Burndy
No de catalogue: YAZV6C2TC38FX
Application
Wire Termination
Attribut - Type barillet
Long
Attribut - Type barillet
Skived
Attribut physique - Nombre de trous
2
Catalog Number
YAZV6C2TC38FX
Code de couleur
Blue
Indicateur EU RoHs
Yes
Indice de matrice
7
Marque des goujons
HYLUG
Matériau
COPPER
Nom de commerce
HYLUG™
Type
Long Barrel, Skive
Type de fini
UPC
781810175828
UPC 14 Digit GTIN
00781810175828
Attribut physique - Angle de la languette
Straight
Dimension - B Longueur en fractions Impériales
3/4 in
Dimension - Diamètre extérieur en pouces
0.31 in
Dimension - Largeur de la fondation en pouces
0.58 in
Dimension - Longueur côté B en pouces
2.78 in
Dimension - Longueur de dénudage (ou de la bande) en pouces
1-3/16
Dimension - N en pouces
0.41 in
Dimension - Taille du boulon en pouces
0.38
Dimension - Taille du goujon en unités impériales fractionnelles
3/8
Dimension - Taille du trou de boulon en pouces
0.39 in
Dimension - Taille du trou de boulon unités impériales fractionnelles
3/8
Dimension - Taille du trou en millimètres
10.4 mm
Dimension - Taille du trou en pouces
0.40 in
Dimension - Taille du trou en unités impériales fractionnelles
3/8
Dimension - Z (pouces)
0.43 in
Tension maximale
35000
Tension nominale
35 kV
Calibre des fils
6 AWG
Conducteur - Matériau
COPPER
Conducteurs - Cuivre DLO plage de tailles
6 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex G plage de tailles
6 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex H plage de tailles
6 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex I plage de tailles
6 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex K plage de tailles
6 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex M plage de tailles
6 AWG
Conducteurs - Cuivre Flex taille G
"6 AWG"
Conducteurs - Cuivre Flex taille H
"6 AWG"
Conducteurs - Cuivre Flex taille I
"6 AWG"
Conducteurs - Cuivre Flex taille K
"6 AWG"
Conducteurs - Cuivre Flex taille M
"6 AWG"
Conducteurs - Cuivre Str plage de tailles (calibres)
6 AWG
Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) compact
"6 AWG"
Conducteurs - Cuivre Str taille (calibre) maritime
30
Conducteurs - Cuivre taille DLO
6 AWG
Conducteurs - plage de tailles (calibres) de fils Str bimétal
6 A AWG-6 D AWG
Conducteurs - taille (calibre) de fils Str de cuivre bimétal
6 A AWG;6 C AWG;6 D AWG
Type de conducteur
CODE/FLEX
Enregistré UL
Yes
Indicateur EU RoHs
Yes
Norme(s) de l'industrie
UL 486A-486B
Normes - Conformité RoHS
CM
Attribut physique - Nombre de trous
2
Quantité dans l'emballage
50