HUBBELL CANADA
Image of AFBS1R6FFCVRBRS 6" Furniture Feed Series, assemblage de couvercle, finition plaquée laiton brossé, AFBS1R6FFCVRBRS

6" Furniture Feed Series, assemblage de couvercle, finition plaquée laiton brossé, AFBS1R6FFCVRBRS

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: AFBS1R6FFCVRBRS

Boîtes de sol en bois ou à accès surélevé, série 6" Furniture Feed, couvercle assemblé, finition plaquée laiton brossé.

  • Couvercle de style surface
  • (1) manchon pour conduit de 2" et (1) manchon pour conduit de ¾"
  • Couvercle en aluminium moulé sous pression pour une durabilité accrue
  • Répond aux exigences UL 514A pour l'eau de lavage
  • Conforme ADA

Low Profile Surface Furniture Feed Cover; 2" Hub & 3/4" Hub

Général

Application

For Use with Raised Access Floor Boxes

Application - pour utilisation sur

Raised Access; Wood

Catalog Number

AFBS1R6FFCVRBRS

Couleur

Black Powder Coat

Forme du couvercle

Round

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Matériau

Composite

Méthode de montage

Mounts to Box

Taille

6 Inch Round

Type

Furniture Feed Access Floor Box Cover

Type de fini

Type de montage

(3) Screw Mount

UPC

783585545110

Dimensions

Largeur

7.5 in

Longueur

7.5 in

Taille

6 Inch Round

Lié au conducteur

Entrée de câble

Threaded Hubs

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Norme(s) de l'industrie

  • cULus
  • UL514

Configuration

Méthode de montage

Mounts to Box