HUBBELL CANADA
Image of HBL20GB612UIV 6 pieds Metal PlugTrak®, 15 A, circuit unique, HBL20GB612UIV

6 pieds Metal PlugTrak®, 15 A, circuit unique, HBL20GB612UIV

Marque: Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue: HBL20GB612UIV

6 pieds Metal PlugTrak®, 15 A, circuit unique.

USB, inviolable

Général

Catalog Number

HBL20GB612UIV

Couleur

Ivoire

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Nombre de prises

4 Single Receptacles, 4 USB Ports

Type

USB

Type

Single Circuit

UPC

783585450681

Dimensions

Dimensions

74 po x 3 po x 2 po

Hauteur

2 in

Largeur

3 in

Longueur

74 in

Poids

4.5 lb

Caractéristiques électriques

Courant nominal

15 A

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Configuration

Nombre de prises

4 Single Receptacles, 4 USB Ports