Marque: Killark
No de catalogue: VR6023C4-S39
Épingle métallique VersaMate
Application
Convient pour une utilisation à l'intérieur ou à l'extérieur. Les applications comprennent les zones humides, froides, arrosées, dangereuses ou corrosives dans des applications industrielles telles que:Pâte à papier
Catalog Number
VR6023C4-S39
Indicateur EU RoHs
Contacter le fabricant
Matériau
Corps - Aluminium sans cuivre ; Contacts - Laiton ; Tendeur à ressort - Cuivre au béryllium breveté ; Vis externes - Acier inoxydable 316
Série
VersaMate
Type
Style II
Type
Épingle
Type de fini
Type de fond de panier
FEED THRU
UPC
783936086835
Dimensions
8.09 po x 4.5 po x 5.78 po
Hauteur
5.78 in
Largeur
4.5 in
Longueur
8.09 in
Taille du moyeu
1-1/4"
Courant nominal
60 A
Fréquence nominale
50-400 Hz
Tension nominale
Nombre de fils
2
Indicateur EU RoHs
Contacter le fabricant
Type de fond de panier
FEED THRU
Quantité dans l'emballage
1