HUBBELL CANADA
Image of VR6034C3-S39 60A 3-pôles 4-fils - Type AT - ½" C Type Box - Service inversé, VR6034C3-S39

60A 3-pôles 4-fils - Type AT - ½" C Type Box - Service inversé, VR6034C3-S39

Marque: Killark

No de catalogue: VR6034C3-S39

60A 3-pôles 4-fils - Type AT - ½" C Type Box - Service inversé.

  • Le capuchon breveté "Breech-Lock" sert à la fois de couvercle rabattable et de couvercle à vis
  • L'encoche brevetée dans le bras du capuchon maintient le capuchon ouvert pour faciliter l'insertion de la fiche ou l'entretien
  • Classification de type 4X lorsqu'il est inséré dans le réceptacle VersaMate et que la bague de verrouillage est serrée
  • La conception brevetée de la broche utilise une pince à ressort fendue qui évite l'usure excessive tout en assurant un contact électrique continu entre la broche et le manchon
  • Les boîtiers sont fournis avec une mise à la terre verte
  • Les bornes à vis de sécurité ont des nervures sûres.

Épingle métallique VersaMate

Général

Application

Convient pour une utilisation à l'intérieur ou à l'extérieur. Les applications comprennent les zones humides, froides, arrosées, dangereuses ou corrosives dans des applications industrielles telles que:Pâte à papier

Catalog Number

VR6034C3-S39

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Matériau

Corps - Aluminium sans cuivre ; Contacts - Laiton ; Tendeur à ressort - Cuivre au béryllium breveté ; Vis externes - Acier inoxydable 316

Série

VersaMate

Type

Style II

Type

Épingle

Type de fini

Type de fond de panier

FEED THRU

UPC

783936089867

Dimensions

Dimensions

8.09 po x 4.5 po x 5.78 po

Hauteur

5.78 in

Largeur

4.5 in

Longueur

8.09 in

Taille du moyeu

1"

Caractéristiques électriques

Courant nominal

60 A

Fréquence nominale

50-400 Hz

Tension nominale

  • 600 VAC
  • 250 VDC

Lié au conducteur

Nombre de fils

3

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contacter le fabricant

Configuration

Type de fond de panier

FEED THRU

Logistique

Quantité dans l'emballage

1