HUBBELL CANADA
Image of Y60BHUD 60T HYPRESS™ 9600 psi à 10400, Double, Y60BHUD
Discontinué

60T HYPRESS™ 9600 psi à 10400, Double, Y60BHUD

Marque: Burndy

No de catalogue: Y60BHUD

Sertisseuse hydraulique 60 tonnes à tête de verrouillage à distance, vérin à double action, pression de fonctionnement 10000 psi, (2) loquets mâles, utilise des matrices en L.

  • Commande à distance
  • Utilisé avec les matrices de type L, large L de Burndy

Général

Application

Crimping

Application - pour utilisation sur

Copper, Aluminum, ACSR Terminals and Splices; Transmission and Distribution Connectors

Capacité de force de sertissage

60 ton

Catalog Number

Y60BHUD

Nom de commerce

HYPRESS™

Type

Crimper

Type d'outil

Remote Hydraulic Crimper

Type de matrice

L Die

UPC

781810010372

UPC 14 Digit GTIN

00781810010372

Dimensions

Dimensions

11.31 po x 6.75 po x 16.62 po

Hauteur

16.62 in

Largeur

6.75 in

Longueur

11.31 in

Poids

70 lb

Certifications et conformité

Normes - Conformité RoHS

EX

Liée à la force

Capacité de force de sertissage

60 ton

Logistique

Contenu de l'emballage

Tool, Metal Case