
Marque: Burndy
No de catalogue: Y60LWCASE
Application
Storage
Application - pour utilisation sur
Use with Y60LW Crimpers
Capacité de force de sertissage
60 ton
Catalog Number
Y60LWCASE
Nom de commerce
HYPRESS™
Type
Crimper
Type d'outil
Accessory
UPC
781810561713
UPC 14 Digit GTIN
00781810561713
Dimensions
18 po x 8.75 po x 9.25 po
Hauteur
9.25 in
Largeur
8.75 in
Longueur
18 in
Normes - Conformité RoHS
UI
Capacité de force de sertissage
60 ton
Contenu de l'emballage
Metal Carry Case only