HUBBELL CANADA
Image of 6110PCL9 Cordon de brassage, 6-110 Cordons de brassage terminés en usine, Cat6 (6-110 à 6-110), 9' de longueur, 6110PCL9
Discontinué

Cordon de brassage, 6-110 Cordons de brassage terminés en usine, Cat6 (6-110 à 6-110), 9' de longueur, 6110PCL9

Marque: Hubbell Premise Wiring

No de catalogue: 6110PCL9

Cordon de brassage, 6-110 Cordons de brassage terminés en usine, Cat6 (6-110 à 6-110), 9' de longueur.

  • Plug Housing Includes Built-In Polarization to Ensure Proper Mating Connection to Connecting Blocks
  • Angled Conductor Towers Separate Paired Conductors and makes Pair Splitting and Conductor Lacing Simple
  • Cable Ties Secure Cable to Cover for Easy Termination and Strain Relief

Standard Product

Général

Catalog Number

6110PCL9

Indicateur EU RoHs

Yes

Matériel - gaine

Flame Redardant PVC

Matériel - isolant

Flame Redardant PVC

Spécifications

Material - Polycarbonate UL 94V-0

Températures nominales

Per TIA

Type d'article

Type de la prise ou fiche

110 Punch Down

UPC

662620835907

Dimensions

Diamètre extérieur

0.218

Caractéristiques électriques

Tension nominale

600V AC kV

Lié au conducteur

Calibre des fils

#26-22 AWG

Nombre de brins des conducteurs

Stranded

Nombre de conducteurs

8-Conductor

Type de conducteur

Copper

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Yes

Norme(s) de l'industrie

Exceeds TIA/EIA-568-C.2-1 Category 6 ConNECting Hardware SpecifICations

Liée à l'opération

Températures nominales

Per TIA

Logistique

Quantité dans l'emballage

20