HUBBELL CANADA
PATMD80003A1_430 Dieless_3Ah

6T IN-LINE®, 430 sans matrice, 3,0 Ah, AC, UB, PATMD80003A1

Marque: Burndy

No de catalogue: PATMD80003A1

PATMD-LW IN-LINE® 430 Mâchoire de sertissage sans fil, 3Ah Li-ion, CA, sac utilitaire en vinyle.

Le PATRIOT® IN-LINE® PATMD-LW de 6 tonnes est une série à action de ciseaux offrant huit (8) mâchoires de sertissage et de coupe interchangeables avec des languettes de mâchoire de verrouillage brevetées. Cette combinaison d'options de mâchoires spécialement conçues offre une capacité globale de sertissage #10 AWG – 500 kcmil avec l'utilisation de rainures de mâchoire permanentes et/ou de matrices de style W et X, également pour couper jusqu'à 556,5 ACSR, 636 kcmil d'aluminium, 600 kcmil de cuivre. et un hauban EHS de 3/8" de diamètre. Le PATMD-LW est doté d'une rotation de la tête à 355°, d'un verrouillage de la gâchette de sécurité, d'une lampe de travail à LED et d'une conception d'outil ergonomiquement équilibrée pour garantir la polyvalence de l'utilisateur.

  • Mâchoires de sertissage et de coupe interchangeables
  • Rotation de la tête de 355°
  • Utilise les matrices W et X
  • Gâchette de sécurité et languettes de verrouillage des mâchoires
  • Lampe de travail LED
  • Accepte les batteries Makita lithium-ion 2.0Ah-6.0Ah 18V

Général

Application

Crimping and Cutting

Capacité de force de sertissage

6 ton

Catalog Number

PATMD80003A1

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Marque des goujons

PATRIOT IN-LINE

Nom de commerce

PATRIOT® IN-LINE®

Série

PATRIOT® IN-LINE® Series

Temps de recharge

0.5 h

Type

Crimper and Cutter

Type d'accumulateur/bloc-piles

3.0Ah 18V Li-Ion (Accepts 2.0Ah-6.0Ah Makita LI Batteries)

Type d'outil

Battery Actuated Scissor Action

Type de matrice

W Die and X Die

UPC

621945616479

Dimensions

Dimensions

18.1 po x 4.375 po x 2.75 po

Hauteur

2.75 in

Largeur

4.375 in

Longueur

18.1 in

Poids

5.55 lb

Caractéristiques électriques

Tension de fonctionnement

18 VDC

Lié au conducteur

Plages de sertissage

Utility distribution splices: #4 AWG - 3/0 AWG

Certifications et conformité

Indicateur EU RoHs

Contact Manufacturer

Liée à la force

Capacité de force de sertissage

6 ton

Liée à l'opération

Temps de recharge

0.5 h

Type d'accumulateur/bloc-piles

3.0Ah 18V Li-Ion (Accepts 2.0Ah-6.0Ah Makita LI Batteries)

Logistique

Contenu de l'emballage

Tool, 430 Dieless Crimp Jaw, (2) Batteries, Charger, Lanyard, Utility Bag

Nombre d'unités sur la palette

30

Quantité dans l'emballage

1