Marque: Burndy
No de catalogue: PATMDCUTCLW
Le PATRIOT® IN-LINE® PATMD-LW de 6 tonnes est une série à action de ciseaux offrant huit (8) mâchoires de sertissage et de coupe interchangeables avec des languettes de mâchoire de verrouillage brevetées. Cette combinaison d'options de mâchoires spécialement conçues offre une capacité globale de sertissage #10 AWG – 500 kcmil avec l'utilisation de rainures de mâchoire permanentes et/ou de matrices de style W et X, également pour couper jusqu'à 556,5 ACSR, 636 kcmil d'aluminium, 600 kcmil de cuivre. et un hauban EHS de 3/8" de diamètre. Le PATMD-LW est doté d'une rotation de la tête à 355°, d'un verrouillage de la gâchette de sécurité, d'une lampe de travail à LED et d'une conception d'outil ergonomiquement équilibrée pour garantir la polyvalence de l'utilisateur.
Application
Crimping and Cutting
Application - pour utilisation sur
Interchangeable Jaws: Crimp: ACSR, Aluminum, Copper Code/Flex; Cut: ACSR (26/7), Aluminum (AAC), Copper (Soft Drawn), EHS Guy Wire (sold separately)
Capacité de force de sertissage
6 ton
Catalog Number
PATMDCUTCLW
Nom de commerce
PATRIOT® IN-LINE®
Série
PATRIOT® IN-LINE® Series
Source d'alimentation
120V-AC Charger
Temps de recharge
0.5 h
Type
Crimper and Cutter
Type d'accumulateur/bloc-piles
3.0Ah 18V Li-Ion (Accepts 2.0Ah-6.0Ah Makita LI Batteries)
Type d'emballage
Vinyl Utility Bag
Type d'outil
Battery Actuated Scissor Action
Type de matrice
W Die and X Die
Type de produit
6-Ton IN-LINE®
UPC
621945528468
Dimensions
19.42 po x 4.375 po x 2.75 po
Hauteur
2.75 in
Largeur
4.375 in
Longueur
19.42 in
Poids
5.55 lb
Plages de sertissage
With Appropriate Jaw: Crimping Capacity: Copper: #10 sol.-500 kcmil, Copper Flex: #8 AWG-350 kcmil, Aluminum: #14 sol.-350 kcmil, ACSR: #14 sol.-4/0 AWG; Cutting Capacity: ACSR (26/7) up to 556.5 kcmil, Aluminum (AAC) up to 1000 kcmil, Copper (Soft Drawn) up to 750 kcmil, EHS Guy Wire up to 3/8"
Capacité de force de sertissage
6 ton
Source d'alimentation
120V-AC Charger
Temps de recharge
0.5 h
Type d'accumulateur/bloc-piles
3.0Ah 18V Li-Ion (Accepts 2.0Ah-6.0Ah Makita LI Batteries)
Contenu de l'emballage
Tool, CU/AL Cut Jaw, (2) Batteries, Charger, Utility Bag
Nombre d'unités sur la palette
30
Nombre de paquets minimum
1
Quantité dans l'emballage
1