HUBBELL CANADA
WDie_Photo_ColorRGB

6T X Matrice, jaune, indice 16, X29RT

Marque: Burndy

No de catalogue: X29RT

Acier inoxydable X Matrice, Index 16, Utilisation dans OUR840 POPPER™ HYTOOL™.

  • Matériau en acier inoxydable durable
  • Sertissage circonférentiel
  • Style Twin X
  • Code couleur : jaune
  • Indice de matrice 16

Général

Application

Crimping

Application - pour utilisation sur

Use with OUR840 Crimper

Capacité de force de sertissage

6 ton

Catalog Number

X29RT

Code de couleur

Yellow

Indice de matrice

16

Matériau

Stainless Steel

Type

Die

Type de matrice

X Die

UPC

781810434109

UPC 14 Digit GTIN

00781810434109

Certifications et conformité

Normes - Conformité RoHS

EX

Liée à la force

Capacité de force de sertissage

6 ton

Logistique

Contenu de l'emballage

Die only

Nombre d'unités sur la palette

11520

Quantité dans l'emballage

80